|
|
|
LVR05500A40T
Filterkreisdrossel, PowerLogic PFC, 50kvar, 210Hz, (4,2), 5,7%, 50Hz, 400V
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PowerLogic
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
DR
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Verstimmte Drosselspule
|
Netzwerkfrequenz
|
50 Hz
|
Blindleistungsangabe
|
50 kvar für 400 V AC 50 Hz
|
Netzspannung
|
400 V AC 50 Hz
|
Einstellreihenfolge
|
4,2 - 210 Hz - 5,7 % - 50 Hz
|
Zusatzmerkmale
Leistungsverluste (max)
|
320 W
|
Induktanzwert
|
0,614 mH
|
Induktivitätstoleranz
|
- 5 % bis 5 % pro Phase
|
Grundnennstrom
|
72,2 A
|
Effektivwert des Stroms
|
88 A
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse H
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
1,1 kV
|
Dielektrische Prüfspannung
|
4 kV 50 Hz 1 Minute
|
[Imp] Max. Dauerstrom
|
1,3 x I1
|
Oberschwingungsstromspektrum
|
2,9 % x I3
67,8 % x I5
18,6 % x I7
6,2 % x I11
|
Dynamischer Haltestrom
|
2,2 x Isc
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
2 A bei 250 V AC 50 Hz
|
Installationstyp
|
Innenmontage
|
Kühlungstyp
|
Erzwungene Konvektion
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Polklemme
|
Befestigungsmitte
|
200 x 125 mm
|
Höhe
|
270 mm
|
Breite
|
260 mm
|
Tiefe
|
200 mm
|
Produktgewicht
|
24 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60068
|
Schutzart (IP)
|
IP00
|
Betriebshöhe
|
<= 2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…55 °C bei <= 1.000 m
0…50 °C bei > 1.000 - 2.000 m
|
Durchschnittliche Umgebungslufttemperatur für den Betrieb
|
50°C bei <= 1.000 m (Durchschnitt über 24 Stunden)
40°C bei <= 1.000 m (Durchschnitt über 1 Jahr)
45°C bei > 1.000 - 2.000 m (Durchschnitt über 24 Stunden)
35°C bei > 1.000 - 2.000 m (Durchschnitt über 1 Jahr)
|
Klimafestigkeit
|
Relative Luftfeuchtigkeit: 20 - 80 %
Salznebel (400 V/50 Hz) : 250 Stunden
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
48,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
31,0 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
70,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
62,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|