|
|
|
LVR07500A69T
Filterkreisdrossel gegen Oberschwingungen, 50 kvar 190 Hz (3,8) 7% 50 Hz 690 V
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
VarPlus
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
DR
|
Produkt oder Komponententyp
|
Drosselspule
|
Netzwerkfrequenz
|
50 Hz
|
Blindleistungsangabe
|
50 kvar für 690 V AC 50 Hz
|
Netzspannung
|
690 V AC 50 Hz
|
Einstellreihenfolge
|
3,8 - 190 Hz - 7 % - 50 Hz
|
Zusatzmerkmale
Leistungsverluste (max)
|
320 W
|
Induktanzwert
|
2,232 mH
|
Induktivitätstoleranz
|
- 5 % bis 5 % je Phase
|
Grundnennstrom
|
41,8 A
|
Effektivwert des Stroms
|
45,2 A
|
Elektrische Isolierungsklasse
|
Klasse H
|
Nennisolationsspannung Ui
|
1,1 kV
|
Dielektrische Prüfspannung
|
4 kV 50 Hz 1 Minute
|
[Imp] maximaler Dauerstrom
|
1,2 x I1
|
Oberwellenstromspektrum
|
3,7 % I3
38,2 % I5
13,6 % I7
4,9 % I11
|
Dynamischer Haltestrom
|
2,2 x Isc
|
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
|
2 A bei 250 V AC 50 Hz
|
Installationstyp
|
Innenmontage
|
Kühlungstyp
|
Erzwungene Konvektion
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Flanschanschluss
|
Befestigungsmitte
|
200 x 125 mm
|
Höhe
|
270 mm
|
Breite
|
260 mm
|
Tiefe
|
200 mm
|
Produktgewicht
|
22 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60068
|
Schutzart (IP)
|
IP00
|
Aufstellungshöhe
|
<= 2000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…55 °C bei <= 1000 m
0…50 °C bei > 1000 - 2000 m
|
Mittlere Umgebumgstemperatur für Betrieb
|
50 °C bei <= 1000 m (Durchschnitt über 24 Stunden)
40 °C bei <= 1000 m (Durchschnitt über 1 Jahr)
45 °C bei > 1000 - 2000 m (Durchschnitt über 24 Stunden)
35 °C bei > 1000 - 2000 m (Durchschnitt über 1 Jahr)
|
Wetterfestigkeit
|
Relative Luftfeuchtigkeit: 20 - 80 %
Salznebel (400 V/50 Hz) : 250 hours
|
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs)
|
22,000 kg
|
Höhe VPE1
|
4,900 dm
|
Breite VPE1
|
4,000 dm
|
Länge VPE1
|
6,000 dm
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|