|
|
|
LVS01094
PrismaSeT-P, Frontplattengriff, mit Vierteldrehung,(10Paare)
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PrismaSeT
|
Baureihe
|
PrismaSeT P
PrismaSeT G
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schnellverschluss
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Ersatzteil
|
Kompatible Produktfamilie
|
PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse
|
Zusatzmerkmale
Montagemodus
|
Klebstoff
|
Die Installationsbeschreibung
|
Schaltfeld
Wandmontiertes Gehäuse
Bodenstehendes Gehäuse
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Höhe
|
24 mm
|
Breite
|
46 mm
|
Tiefe
|
10 mm
|
Produktgewicht
|
0,58 kg
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9001)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
27,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
527,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
16
|
VPE 2 Höhe
|
31,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
41,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,081 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
128
|
VPE 3 Höhe
|
79,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
83,500 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
BVB
|
Akzeptiert
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
PVC-frei
|
Ja
|
Halogengehalt Leistung
|
Halogenfreie Kunststoffteile
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|