Schneider-Electric
 
LVS01124 Bild- scope
LVS01124
PrismaSeT-P, Zubehör-Set, für Türbefestigung für Volltüren bei internen Störlichtbogenschutz
EAN Code EAN Code: 
3606481866752
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT P
Baureihe PrismaSeT
Produkt- oder Komponententyp Türverriegelungssatz
Zubehör / Teiletyp Türzubehör
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT PrismaSeT P Tür
Zubehör / Teilebezeichnung Schließzubehör
Zubehör / Zielkategorie Für Tür
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Schaltfeld
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,7 cm
VPE 1 Breite 7,6 cm
VPE 1 Länge 5,5 cm
VPE 1 Gewicht 241,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,152 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate