Schneider-Electric
 
LVS01198 Bild- scope
LVS01198
PrismaSeT-P, Anreihbausatz, PrismaSeT-P mit PrismaSeT-PH
EAN Code EAN Code: 
3606481871121
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Baureihe PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp Kombinations-Bausatz
Zubehör / Teilekategorie Ersatzteil
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Produktkompatibilität Prisma PH
Zusatzmerkmale
Die Installationsbeschreibung Schaltfeld
Montageort Nebeneinander
Montagemodus Durch Schrauben
Material Galvanisierter Stahl
Menge pro Satz Satz à 1
Höhe 40 mm
Breite 94 mm
Tiefe 35 mm
Produktgewicht 0,58 kg
Farbe Natur
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,0 cm
VPE 1 Breite 10,5 cm
VPE 1 Länge 19,3 cm
VPE 1 Gewicht 580,0 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 25
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 60,0 cm
VPE 2 Gewicht 15,2 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate