Schneider-Electric
 
LVS03194 Bild- scope
LVS03194
PrismaSeT-P, Clipmutter, für Montageprofil seitlich und längseitig,M6,(20Stück)
EAN Code EAN Code: 
3606481869357
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Baureihe PrismaSeT P
PrismaSeT G
Produkt- oder Komponententyp Käfigmuttern
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Produktname PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
PrismaSeT PrismaSeT G Montageplatte
Zusatzmerkmale
Montagemodus Durch Clips
Montagehalterung Genutete Befestigungsplatte
Funktionsprofile
Die Installationsbeschreibung Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm
Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm
Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm
Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm
Schaltfeld
Schaltfeldkanal
ISO-Gewinde M6
Menge pro Satz Satz à 20
Farbe Natur
Produktgewicht 0,08 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,000 cm
VPE 1 Breite 4,000 cm
VPE 1 Länge 6,000 cm
VPE 1 Gewicht 77,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 4,071 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate