|
|
|
LVS03197
PrismaSeT-P, Abstandshalter, hexagonal,M6,Höhe=55mm,(4Stück)
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PrismaSeT
|
Baureihe
|
PrismaSeT P
PrismaSeT G
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sechskantabstandshalter
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Installationszubehör
|
Produktname
|
PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
PrismaSeT PrismaSeT G Frontabdeckung, Stützprofil
PrismaSeT Prisma PH Schaltfeld
PrismaSeT Prisma iPM L Gehäuse
PrismaSeT Prisma iPM M Gehäuse
|
Schaltfeld-Geräte-Verbindung
|
Erdungsschiene: vertikal durch Schrauben
|
Zusatzmerkmale
Montagemodus
|
Durch Schrauben
|
Montagehalterung
|
Funktionsprofile
|
Die Installationsbeschreibung
|
Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm
Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm
Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm
Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm
Gehäuse
Schaltfeldkanal
|
ISO-Gewinde
|
M6
|
Menge pro Satz
|
Satz à 4
|
Höhe
|
55 mm
|
Farbe
|
Natur
|
Produktgewicht
|
0,245 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3 cm
|
VPE 1 Breite
|
3 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
248 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
12,64 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
400
|
VPE 3 Höhe
|
28 cm
|
VPE 3 Breite
|
80 cm
|
VPE 3 Länge
|
120 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
112,5 kg
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
PVC-frei
|
Ja
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|