Schneider-Electric
 
LVS03321 Bild- scope
LVS03321
PrismaSeT-P, Frontplatte, 4x FuPacT ISFT160 3polig auf Montageplatte/Sammelschiene,vertikal,Breite=650mm,Höhe=6Module
EAN Code EAN Code: 
3606481873590
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Baureihe PrismaSeT G
PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp Blende
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse
PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte Ausschnitt
Installiertes Gerät FuPact: fixiert ISFT160 - Steuerung: Griff Sicherungshalter - vertikal Installation
Beschreibung der Pole 4 x 3P: Montageplatte Stütze: ISFT160 vertikal Installation
Betriebsposition Vertikal
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm
Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm
Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition Direktverbindung
Hinterer Anschluss
Anzahl der vertikalen Module (50 mm) 6
Normen IEC 61439-1
IEC 61439-2
Produktzertifizierungen ASTA
Material Stahl
Oberflächenbeschaffenheit Strukturiert
Matt
Beschichtung Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe Weiß (RAL 9003)
Höhe 300 mm
Breite 500 mm
Produktgewicht 1,12 kg
Menge pro Satz Satz à 1
Funktionseinheit 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse FuPact ISFT160 fixiert Griff Sicherungshalter vertikal 3P 4 direkt 8
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse FuPact ISFT160 fixiert Griff Sicherungshalter vertikal 3P 4 direkt 8
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse FuPact ISFT160 fixiert Griff Sicherungshalter vertikal 3P 4 rückseitiger Anschluss an Sammelschiene 8
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse FuPact ISFT160 fixiert Griff Sicherungshalter vertikal 3P 4 rückseitiger Anschluss an Sammelschiene 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld FuPact ISFT160 fixiert Griff Sicherungshalter vertikal 3P 4 rückseitiger Anschluss an Sammelschiene 6
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld FuPact ISFT160 fixiert Griff Sicherungshalter vertikal 3P 4 direkt 6
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 31,5 cm
VPE 1 Länge 51,5 cm
VPE 1 Gewicht 1,129 kg
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 16,5 cm
VPE 2 Breite 32,0 cm
VPE 2 Länge 53,0 cm
VPE 2 Gewicht 11,598 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 180
VPE 3 Höhe 78,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 120,0 cm
VPE 3 Gewicht 219,5 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate