|
|
|
LVS03344
PrismaSeT-P, Frontplatte, mit Sichtfenster,Breite=650mm,Höhe=9Module
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PrismaSeT
|
Baureihe
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Blende
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Installationszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse
PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
|
Typ der Frontplatte
|
Transparent
|
Installiertes Gerät
|
Leistungsmesser: kilowatt-hour meters - vertikal Installation
|
Beschreibung der Pole
|
2 x 4P: Montageplatte Stütze: kilowatt-hour meters vertikal Installation
2 x 3P: Montageplatte Stütze: kilowatt-hour meters vertikal Installation
|
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung
|
Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm
Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm
Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Paketgehäuse - Breite 555 mm
|
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)
|
9
|
Normen
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Produktzertifizierungen
|
ASTA
|
Material
|
Glas
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
Strukturiert
|
Beschichtung
|
Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Höhe
|
450 mm
|
Breite
|
500 mm
|
Produktgewicht
|
2,04 kg
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Funktionseinheit
|
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 4P 2 9
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 4P 2 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Leistungsmesser kilowatt-hour meters vertikal 4P 2 9
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
46,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
50,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,114 kg
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
16,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
53,500 cm
|
VPE 2 Länge
|
83,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
13,670 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
12
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
34,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
BVB
|
Akzeptiert
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
PVC-frei
|
Ja
|
Halogengehalt Leistung
|
Halogenfreie Kunststoffteile
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|