Schneider-Electric
 
LVS03349 Bild- scope
LVS03349
PrismaSeT-P, Frontplatte, FuPacT GS200-400 3-4polig,vertikal,Breite=650mm,Höhe=6Module
EAN Code EAN Code: 
3606482452664
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Prisma
Baureihe Prisma P
Produkt- oder Komponententyp Blende
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie Prisma Prisma P Schaltfeld
Typ der Frontplatte Ausschnitt
Installiertes Gerät FuPact: fixiert INF200 - 250 - Steuerung: verlängerter Drehgriff - vertikal Installation
FuPact: fixiert INF400 - Steuerung: verlängerter Drehgriff - vertikal Installation
Beschreibung der Pole 1 x 3P: Montageplatte Stütze: INF200 - 250 vertikal Installation
1 x 4P: Montageplatte Stütze: INF200 - 250 vertikal Installation
1 x 3P: Montageplatte Stütze: INF400 vertikal Installation
1 x 4P: Montageplatte Stütze: INF400 vertikal Installation
Betriebsposition Vertikal
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm) 6
Normen IEC 61439-1
IEC 61439-2
Produktzertifizierungen ASEFA
Material Stahl
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Glatt
Beschichtung Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe Weiß (RAL 9001)
Höhe 330 mm
Breite 550 mm
Produktgewicht 1,0 kg
Menge pro Satz Satz à 1
Funktionseinheit 650 mm 400 mm Prisma P Schaltfeld FuPact INF200 - 250 fixiert verlängerter Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 9
650 mm 400 mm Prisma P Schaltfeld FuPact INF200 - 250 fixiert verlängerter Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 9
650 mm 400 mm Prisma P Schaltfeld FuPact INF400 fixiert verlängerter Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 9
650 mm 400 mm Prisma P Schaltfeld FuPact INF400 fixiert verlängerter Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 9
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,000 cm
VPE 1 Breite 31,000 cm
VPE 1 Länge 51,000 cm
VPE 1 Gewicht 1,250 kg
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 16,000 cm
VPE 2 Breite 31,500 cm
VPE 2 Länge 53,500 cm
VPE 2 Gewicht 7,800 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 24
VPE 3 Höhe 30,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 39,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate