|
|
|
LVS03404
PrismaSeT-P, DIN-Schiene, einstellbar,20 Moduleinheiten,Breite=400mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PrismaSeT
|
Baureihe
|
PrismaSeT P
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schiene
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Installationszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
PrismaSeT PrismaSeT P
|
Schienentyp
|
Modular
Verstellbar
|
Installiertes Gerät
|
ComPact: fixiert INS100 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation
ComPact: fixiert INS160 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation
ComPact: fixiert INS40 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation
ComPact: fixiert INS63 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation
Acti 9: fixiert modulares Gerät
Multi 9: fixiert modulares Gerät
Multi 9: fixiert NG125 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter
ComPact: fixiert INS125 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation
Acti 9: fixiert modulares Gerät <= 40 A
Multi 9: fixiert modulares Gerät <= 40 A
ComPact: fixiert NG160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter
ComPact: fixiert NG160 NA ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter
ComPact: fixiert NSA125 - 160 - Steuerung: Kippschalter
|
Beschreibung der Pole
|
1 3P: fixiert INS100 vertikal Anlage
1 4P: fixiert INS100 vertikal Anlage
1 3P: fixiert INS160 vertikal Anlage
1 4P: fixiert INS160 vertikal Anlage
1 3P: fixiert INS40 vertikal Anlage
1 4P: fixiert INS40 vertikal Anlage
1 3P: fixiert INS63 vertikal Anlage
1 4P: fixiert INS63 vertikal Anlage
1 3P: fixiert NG125
1 4P: fixiert NG125
1 3P: fixiert INS125 vertikal Anlage
1 4P: fixiert INS125 vertikal Anlage
1 3P: fixiert NG160
1 4P: fixiert NG160
1 3P: fixiert NG160 NA
1 4P: fixiert NG160 NA
1 3P: fixiert NSA125 - 160
1 4P: fixiert NSA125 - 160
|
Zusatzmerkmale
Die Installationsbeschreibung
|
Schaltfeld - Breite 400 mm Tiefe 400 mm
|
Gehäuse-Nennhöhe
|
2000 mm
|
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)
|
4 Module: INS100, direkt in 400 mm breitSchaltfeld
5 Module: INS100, direkt in 400 mm breitSchaltfeld
4 Module: INS125, direkt in 400 mm breitSchaltfeld
5 Module: INS125, direkt in 400 mm breitSchaltfeld
4 Module: INS160, direkt in 400 mm breitSchaltfeld
5 Module: INS160, direkt in 400 mm breitSchaltfeld
4 Module: INS40, direkt in 400 mm breitSchaltfeld
4 Module: INS63, direkt in 400 mm breitSchaltfeld
3 Module: modulares Gerät <= 40 A, direkt in 400 mm breitSchaltfeld
4 Module: modulares Gerät, direkt in 400 mm breitSchaltfeld
5 Module: NG125 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 400 mm breitSchaltfeld
5 Module: NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 400 mm breitSchaltfeld
5 Module: NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 400 mm breitSchaltfeld
5 Module: NSA125 - 160, direkt in 400 mm breitSchaltfeld
|
9-mm-Raster
|
20
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Höhe
|
30 mm
|
Breite
|
325 mm
|
Tiefe
|
325 mm
|
Produktgewicht
|
0,76 kg
|
Farbe
|
Natur
|
Material
|
Metall
|
Montage
Normen
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Produktzertifizierungen
|
ASTA
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
36,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
769,000 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
15,880 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
80
|
VPE 3 Höhe
|
43,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
75,500 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
BVB
|
Akzeptiert
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
PVC-frei
|
Ja
|
Halogengehalt Leistung
|
Halogenfreie Kunststoffteile
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|