|
|
|
LVS03410
PrismaSeT-P, Montageplatte, 5x ComPacT NSXm160 3-polig/4x ComPacT NSXm160 4-polig,vertikal,Breite=650mm,Höhe=8Module
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PrismaSeT
|
Baureihe
|
PrismaSeT P
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageplatte
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Installationszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
ComPact ComPact NSXm Leistungsschalter
|
Die Installationsbeschreibung
|
Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Festgeschaltet
|
Installiertes Gerät
|
ComPact: fixiert NSXm ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
ComPact: fixiert NSXm ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Drehgriff - vertikal Installation
|
Beschreibung der Pole
|
5 3P: fixiert NSXm vertikal Anlage
4 4P: fixiert NSXm vertikal Anlage
|
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)
|
8 Module: NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt
|
Normen
|
IEC 61439-2
|
Produktzertifizierungen
|
ASTA
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Stahlblech
|
Beschichtung
|
Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
Strukturiert
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Breite
|
575 mm
|
Höhe
|
150 mm
|
Funktionseinheit
|
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSXm ohne fixiert Kippschalter vertikal 3P 5 direkt 8 162,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSXm ohne fixiert Kippschalter vertikal 4P 4 direkt 8 162,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSXm ohne fixiert direkter Drehgriff vertikal 3P 5 direkt 8 162,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSXm ohne fixiert direkter Drehgriff vertikal 4P 4 direkt 8 162,5 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
14,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
58,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,547 kg
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
16,021 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
72
|
VPE 3 Höhe
|
102,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
205,5 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
|
BVB
|
Akzeptiert
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
PVC-frei
|
Ja
|
Halogengehalt Leistung
|
Halogenfreie Kunststoffteile
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|