Schneider-Electric
 
LVS03416 Bild- scope
LVS03416
PrismaSeT-P, Montageplatte, 5x ComPacT NSXm 3-polig/4x ComPacT NSXm 4-polig,vertikal,Linergy FC Einspeisung,Breite=650mm
EAN Code EAN Code: 
3606481866660
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Baureihe PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Linergy Linergy FC Geräteabgang
ComPact ComPact NSXm Leistungsschalter
Die Installationsbeschreibung Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Installiertes Gerät ComPact: NSXm ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter
ComPact: NSXm ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Drehgriff
ComPact: NSXm integriert Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter
ComPact: NSXm integriert Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Drehgriff
Beschreibung der Pole 5 3P: fixiert NSXm vertikal Anlage
4 4P: fixiert NSXm vertikal Anlage
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm) 5 Module: NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Linergy FC
5 Module: NSXm integriert Erdschluss-Schutzeinrichtung , Linergy FC
Normen IEC 61439-2
Produktzertifizierungen ASTA
Zusatzmerkmale
Material Stahlblech
Beschichtung Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Strukturiert
Farbe Weiß (RAL 9003)
Breite 580 mm
Höhe 154 mm
Tiefe 23 mm
Produktgewicht 2,3 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3 cm
VPE 1 Breite 15 cm
VPE 1 Länge 58 cm
VPE 1 Gewicht 2,134 kg
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 40 cm
VPE 2 Länge 60 cm
VPE 2 Gewicht 9,288 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 32
VPE 3 Höhe 72 cm
VPE 3 Breite 80 cm
VPE 3 Länge 120 cm
VPE 3 Gewicht 87 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate