Schneider-Electric
 
LVS03454 Bild- scope
LVS03454
PrismaSeT-P, Montageplatte, ComPacT NSX/NSX Vigi400-630 4polig,Stecktechnik,horizontal,Breite=650mm,Höhe=5Module
EAN Code EAN Code: 
3606481874399
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Baureihe PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Die Installationsbeschreibung Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Installiertes Gerät EasyPact: fixiert CVS400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation
EasyPact: fixiert CVS630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation
ComPact: steckbar NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation
ComPact: fixiert NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation
ComPact: fixiert NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation
ComPact: steckbar NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation
ComPact: steckbar NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation
ComPact: steckbar NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation
ComPact: fixiert NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation
ComPact: fixiert NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation
ComPact: steckbar NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation
ComPact: steckbar NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation
EasyPact: fixiert CVS400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation
EasyPact: fixiert CVS630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation
ComPact: steckbar NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation
ComPact: fixiert NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation
ComPact: fixiert NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation
ComPact: steckbar NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation
ComPact: steckbar NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation
ComPact: steckbar NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation
ComPact: fixiert NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation
ComPact: fixiert NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation
ComPact: steckbar NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation
ComPact: steckbar NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation
Beschreibung der Pole 1 4P: fixiert CVS400 horizontal Anlage
1 4P: fixiert CVS630 horizontal Anlage
1 4P: fixiert NSX400 horizontal Anlage
1 4P: fixiert NSX630 horizontal Anlage
1 4P: steckbar NSX400 horizontal Anlage
1 4P: steckbar NSX630 horizontal Anlage
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm) 4 Module: NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld
4 Module: NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld
4 Module: NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld
4 Module: NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld
5 Module: CVS400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld
5 Module: CVS630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld
5 Module: NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld
5 Module: NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld
5 Module: CVS400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld
5 Module: CVS630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld
5 Module: NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld
5 Module: NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld
Normen IEC 61439-2
Produktzertifizierungen ASTA
Zusatzmerkmale
Material Stahlblech
Beschichtung Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Strukturiert
Farbe Weiß (RAL 9003)
Breite 650 mm
Höhe 250 mm
Produktgewicht 2,96 kg
Funktionseinheit 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPact CVS400 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPact CVS630 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSX400 ohne steckbar Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSX400 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSX400 ohne fixiert Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSX400 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSX400 ohne steckbar Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSX630 ohne steckbar Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSX630 ohne fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSX630 ohne fixiert Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSX630 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSX630 ohne steckbar Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPact CVS400 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPact CVS630 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSX400 mit steckbar Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSX400 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSX400 mit fixiert Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSX400 mit steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSX400 mit steckbar Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSX630 mit steckbar Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSX630 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSX630 mit fixiert Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSX630 mit steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSX630 mit steckbar Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,600 cm
VPE 1 Breite 24,700 cm
VPE 1 Länge 58,000 cm
VPE 1 Gewicht 2,994 kg
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 40,000 cm
VPE 2 Länge 60,000 cm
VPE 2 Gewicht 19,760 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 72
VPE 3 Höhe 103,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 235,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate