Schneider-Electric
 
LVS03484 Bild- scope
LVS03484
PrismaSeT-P, Montageplatte, MasterPacT MTZ1 06-16 3-4polig,Festeinbau,vertikal,Breite=650mm
EAN Code EAN Code: 
3606481874511
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Baureihe PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Die Installationsbeschreibung Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 800 mm
Installiertes Gerät Masterpact: fixiert NT06 - 10 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Masterpact: fixiert NT06 - 10 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation
Masterpact: fixiert NT12 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Masterpact: fixiert NT12 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation
Masterpact: fixiert NT16 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Masterpact: fixiert NT16 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation
Beschreibung der Pole 1 3P: fixiert NT06 - 10 vertikal Anlage
1 4P: fixiert NT06 - 10 vertikal Anlage
1 3P: fixiert NT12 vertikal Anlage
1 4P: fixiert NT12 vertikal Anlage
1 3P: fixiert NT16 vertikal Anlage
1 4P: fixiert NT16 vertikal Anlage
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm) 11 Module: NT06 - 10, rückseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld
16 Module: NT06 - 10, rückseitiger Anschluss an Canalis in 650 mm breitSchaltfeld
11 Module: NT12, rückseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld
16 Module: NT12, rückseitiger Anschluss an Canalis in 650 mm breitSchaltfeld
11 Module: NT16, rückseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld
16 Module: NT16, rückseitiger Anschluss an Canalis in 650 mm breitSchaltfeld
12 Module: NT06 - 10, frontseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld
17 Module: NT06 - 10, frontseitiger Anschluss an Canalis in 650 mm breitSchaltfeld
14 Module: NT12, frontseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld
17 Module: NT12, frontseitiger Anschluss an Canalis in 650 mm breitSchaltfeld
14 Module: NT16, frontseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld
Normen IEC 61439-2
Produktzertifizierungen ASTA
Zusatzmerkmale
Material Stahlblech
Beschichtung Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit Strukturiert
Farbe Weiß (RAL 9003)
Breite 650 mm
Höhe 30 mm
Produktgewicht 2,4 kg
Funktionseinheit 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT06 - 10 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 12 437,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT06 - 10 fixiert Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 12 437,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT06 - 10 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 337,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT06 - 10 fixiert Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 337,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT06 - 10 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 687,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT06 - 10 fixiert Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 687,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT06 - 10 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 687,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT06 - 10 fixiert Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 687,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT06 - 10 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 12 437,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT06 - 10 fixiert Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 12 437,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT06 - 10 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 337,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT06 - 10 fixiert Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 337,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT06 - 10 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 687,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT06 - 10 fixiert Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 687,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT06 - 10 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 687,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT06 - 10 fixiert Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 687,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT12 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 537,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT12 fixiert Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 537,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT12 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 337,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT12 fixiert Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 337,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT12 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 687,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT12 fixiert Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 687,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT12 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 687,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT12 fixiert Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 687,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT12 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 537,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT12 fixiert Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 537,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT12 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 337,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT12 fixiert Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 337,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT12 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 687,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT12 fixiert Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 687,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT12 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 687,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT12 fixiert Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 687,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT16 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 537,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT16 fixiert Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 537,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT16 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 337,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT16 fixiert Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 337,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT16 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 687,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT16 fixiert Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 687,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT16 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 537,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT16 fixiert Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 537,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT16 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 337,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT16 fixiert Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 337,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT16 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 687,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT16 fixiert Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 687,5 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4 cm
VPE 1 Breite 13 cm
VPE 1 Länge 57 cm
VPE 1 Gewicht 2,378 kg
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 40 cm
VPE 2 Länge 60 cm
VPE 2 Gewicht 14,972 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate