Schneider-Electric
 
LVS03697 Bild- scope
LVS03697
PrismaSeT-P, Frontplatte, ComPacT NS630b-1600 3-4polig,Festeinbau,vertikal,Breite=400mm,Höhe=11Module
EAN Code EAN Code: 
3606481866370
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Baureihe PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp Blende
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte Ausschnitt
Installiertes Gerät ComPact: fixiert NS1250 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
ComPact: fixiert NS1250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation
ComPact: fixiert NS1600 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
ComPact: fixiert NS1600 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation
ComPact: fixiert NS630b - 1000 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
ComPact: fixiert NS630b - 1000 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation
ComPact: fixiert NS1250 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation
ComPact: fixiert NS1600 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation
ComPact: fixiert NS630b - 1000 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation
Beschreibung der Pole 1 x 3P: Montageplatte Stütze: NS1250 vertikal Installation
1 x 4P: Montageplatte Stütze: NS1250 vertikal Installation
1 x 3P: Montageplatte Stütze: NS1600 vertikal Installation
1 x 4P: Montageplatte Stütze: NS1600 vertikal Installation
1 x 3P: Montageplatte Stütze: NS630b - 1000 vertikal Installation
1 x 4P: Montageplatte Stütze: NS630b - 1000 vertikal Installation
Betriebsposition Horizontal
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Schaltfeldkanal - Breite 400 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm) 11
Normen IEC 61439-2
IEC 61439-1
Produktzertifizierungen ASTA
Material Stahl
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Strukturiert
Beschichtung Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe Weiß (RAL 9003)
Höhe 550 mm
Breite 321 mm
Produktgewicht 2,24 kg
Menge pro Satz Satz à 1
Funktionseinheit 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1250 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1250 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1250 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1250 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1250 fixiert Motormechanismus vertikal 3P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1250 fixiert Motormechanismus vertikal 4P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1600 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1600 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1600 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1600 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1600 fixiert Motormechanismus vertikal 3P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1600 fixiert Motormechanismus vertikal 4P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS630b - 1000 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS630b - 1000 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS630b - 1000 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS630b - 1000 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS630b - 1000 fixiert Motormechanismus vertikal 3P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS630b - 1000 fixiert Motormechanismus vertikal 4P 1 direkt 36
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8 cm
VPE 1 Breite 32,2 cm
VPE 1 Länge 55,5 cm
VPE 1 Gewicht 2,171 kg
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 3
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 40 cm
VPE 2 Länge 60 cm
VPE 2 Gewicht 6,91 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 24
VPE 3 Höhe 74 cm
VPE 3 Breite 80 cm
VPE 3 Länge 120 cm
VPE 3 Gewicht 67,28 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate