|
|
|
LVS03699
PrismaSeT-P, Frontplatte, MasterPacT MTZ1 06-16/ NS630b-1600 3polig,Einschubtechnik,vertikal,Breite=400mm,Höhe=11Module
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PrismaSeT
|
Baureihe
|
PrismaSeT P
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Blende
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Installationszubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
|
Typ der Frontplatte
|
Ausschnitt
|
Installiertes Gerät
|
ComPact: Einschubtechnik NS1250 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
ComPact: Einschubtechnik NS1250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation
ComPact: Einschubtechnik NS1250 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation
ComPact: Einschubtechnik NS1600 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
ComPact: Einschubtechnik NS1600 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation
ComPact: Einschubtechnik NS1600 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation
ComPact: Einschubtechnik NS630b - 1000 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
ComPact: Einschubtechnik NS630b - 1000 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation
ComPact: Einschubtechnik NS630b - 1000 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation
Masterpact: Einschubtechnik NT06 - 10 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Masterpact: Einschubtechnik NT12 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Masterpact: Einschubtechnik NT16 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
|
Beschreibung der Pole
|
1 x 3P: Montageplatte Stütze: NS1250 vertikal Installation
1 x 3P: Montageplatte Stütze: NS1600 vertikal Installation
1 x 3P: Montageplatte Stütze: NS630b - 1000 vertikal Installation
1 x 3P: Montageplatte Stütze: NT06 - 10 vertikal Installation
1 x 3P: Montageplatte Stütze: NT12 vertikal Installation
1 x 3P: Montageplatte Stütze: NT16 vertikal Installation
|
Betriebsposition
|
Horizontal
|
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung
|
Schaltfeldkanal - Breite 400 mm Tiefe 400 mm
|
Anschlussposition
|
Direktverbindung
Frontanschluss
|
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)
|
10
|
Normen
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Produktzertifizierungen
|
ASTA
|
Material
|
Stahl
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
Strukturiert
|
Beschichtung
|
Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Höhe
|
554 mm
|
Breite
|
321 mm
|
Produktgewicht
|
2,04 kg
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Funktionseinheit
|
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1250 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1250 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1250 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1600 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1600 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1600 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS630b - 1000 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS630b - 1000 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS630b - 1000 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT06 - 10 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT12 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT16 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 36
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,300 cm
|
VPE 1 Breite
|
32,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
56,600 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,973 kg
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
10,795 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
20
|
VPE 3 Höhe
|
44,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
54,500 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
BVB
|
Akzeptiert
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|