Schneider-Electric
 
LVS03723 Bild- scope
LVS03723
PrismaSeT-P, Frontplatte, 3x 72x72mm + 2x 96x96mm Ausschnitte,Breite=400mm,Höhe=13Module
EAN Code EAN Code: 
3606481872388
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Baureihe PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp Blende
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte Klappbar
Ausschnitt
Art der Frontplatte Kabeldurchführung
Installiertes Gerät Mensch-Maschine-Schnittstelle: 72 x 72 mm device
Mensch-Maschine-Schnittstelle: 96 x 96 mm device
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Schaltfeldkanal - Breite 400 mm Tiefe 400 mm
Anzahl der vertikalen Module (50 mm) 13
Normen IEC 61439-1
IEC 61439-2
Produktzertifizierungen ASTA
Material Stahl
Oberflächenbeschaffenheit Strukturiert
Matt
Beschichtung Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe Weiß (RAL 9003)
Höhe 650 mm
Breite 319 mm
Produktgewicht 2,08 kg
Menge pro Satz Satz à 1
Funktionseinheit 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Mensch-Maschine-Schnittstelle 72 x 72 mm device 6
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Mensch-Maschine-Schnittstelle 96 x 96 mm device 4
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4 cm
VPE 1 Breite 32,4 cm
VPE 1 Länge 64,8 cm
VPE 1 Gewicht 2,231 kg
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 20 cm
VPE 2 Breite 34 cm
VPE 2 Länge 68 cm
VPE 2 Gewicht 11,673 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 10
VPE 3 Höhe 37 cm
VPE 3 Breite 80 cm
VPE 3 Länge 120 cm
VPE 3 Gewicht 35 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate