Schneider-Electric
 
LVS03814 Bild- scope
LVS03814
PrismaSeT-P, Frontplatte, ohne Ausschnitt,Breite=400mm,Höhe=4Module
EAN Code EAN Code: 
3606481873910
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Baureihe PrismaSeT G
PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp Blende
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT PrismaSeT G Kanal
PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte Einfach
Installiertes Gerät TeSys: fixiert TeSys U - horizontal Installation
Altistart: ATS01N103/106FT
Phaseo: NS/NS-Transformator
Beschreibung der Pole 4 x 3P: modulare Schiene Stütze: TeSys U horizontal Installation
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm
Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm
Schaltfeldkanal - Breite 400 mm Tiefe 400 mm
Anzahl der vertikalen Module (50 mm) 4
Normen IEC 61439-2
IEC 61439-1
Produktzertifizierungen ASTA
Material Stahl
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Strukturiert
Beschichtung Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe Weiß (RAL 9003)
Höhe 200 mm
Breite 250 mm
Produktgewicht 0,48 kg
Menge pro Satz Satz à 1
Funktionseinheit 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal TeSys TeSys U fixiert horizontal 3P 4 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal TeSys TeSys U fixiert horizontal 3P 4 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Altistart ATS01N103/106FT 19 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Altistart ATS01N103/106FT 19 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Phaseo NS/NS-Transformator 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Phaseo NS/NS-Transformator 4
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld 4
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,000 cm
VPE 1 Breite 21,000 cm
VPE 1 Länge 27,000 cm
VPE 1 Gewicht 468,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 17,000 cm
VPE 2 Breite 22,000 cm
VPE 2 Länge 27,000 cm
VPE 2 Gewicht 4,866 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 600
VPE 3 Höhe 97,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 306,500 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate