Schneider-Electric
 
LVS04053 Bild- scope
LVS04053
PrismaSeT-P, Linergy BS, Etagenklemmenblock, 4polig,250A
EAN Code EAN Code: 
3606481870926
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Linergy
Baureihe Linergy
Produkt- oder Komponententyp Mehrstufiger Verteilerblock
Produktname Linergy BS
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse
PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Produktkompatibilität Räumliche Abgrenzungen
Schutzart (IP) IPxx B
Zusatzmerkmale
Montagehalterung Rückwand ohne Aussparung
Prisma, vertikal
Montagemodus Horizontal
Vertikal
Beschreibung der Pole 4P
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung 440 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 750 V AC
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV
[Ie] Betriebsbemessungstrom 250 A
[In] Bemessungsstrom 250 A bei 40 °C
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 13 kA für 1 s
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom 30 kA
I²t bei Aktivierung 169000000 A².s
Sammelschienen-Querschnitt 20 x 5 mm
Anschlüsse - Klemmen Versorgung: gecrimpter Kabelschuh50 mm²
Versorgung: biegsame Schienen, 20 x 3 mm
Verteilung: M6-Löcher (Phase) , 13 x 1…50 mm²
Höhe 235 mm
Breite 470 mm
Tiefe 115 mm
Produktgewicht 3,2 kg
Montage
Normen IEC 61439-1, Innengehäuse
IEC 61439-2, Innengehäuse
Produktzertifizierungen ASTA
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 16,0 cm
VPE 1 Breite 26,0 cm
VPE 1 Länge 55,0 cm
VPE 1 Gewicht 3,04 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 92,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 102,0 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 55
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate