Schneider-Electric
 
LVS04113 Bild- scope
LVS04113
PrismaSeT-P, Linergy BW, Sammelschiene, 400A,3polig,Länge=10000mm
EAN Code EAN Code: 
3606481870100
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Linergy
Baureihe Linergy
Produkt- oder Komponententyp Sammelschiene
Produktname Linergy BW
Produktname PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse
PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Schutzart (IP) IPxx B
Beschr. d. Sammelschiene Isolierte Schiene
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Beschreibung der Pole 3P
Installationsrichtung Vertikal, Betriebsstellung: Rückseite
Die Installationsbeschreibung Gehäuse - Breite 650 mm
Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm
Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 750 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 8 kV
Nennbetriebsstrom Ie 400 A
Nennkurzzeitstrom Icw 20 kA (1 s)
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom 52,5 kA
I²t bei Aktivierung 400000 kA².s
Zulässiger Strom 400 A
Länge 1000 mm
Höhe 85 mm
Tiefe 45 mm
Produktgewicht 5,12 kg
Typ d. Sammelsch.-Anschlusses M6-Gewindebohrung
Anschlussraster Verbindung alle 25 mm
Montage
Normen IEC 61439-1
IEC 61439-2
Produktzertifizierungen ASTA
Mechanische Robustheit Seismische Tests Strukturverstärkung - 2,5G entspricht IEC 60068-2-57
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,500 cm
VPE 1 Breite 13,000 cm
VPE 1 Länge 112,500 cm
VPE 1 Gewicht 5,400 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 36,500 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 167,000 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate