|
|
|
LVS04123
PrismaSeT-P, Linergy BW, Sammelschiene, 400A,4polig,Länge=10000mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Linergy
|
Baureihe
|
Linergy
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sammelschiene
|
Produktname
|
Linergy BW
|
Produktname
|
PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse
PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
|
Schutzart (IP)
|
IPxx B
|
Beschr. d. Sammelschiene
|
Isolierte Schiene
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Beschreibung der Pole
|
4P
|
Installationsrichtung
|
Vertikal, Betriebsstellung: Rückseite
|
Die Installationsbeschreibung
|
Gehäuse - Breite 650 mm
Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm
Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
750 V AC
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
8 kV
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
400 A
|
Nennkurzzeitstrom Icw
|
20 kA (1 s)
|
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom
|
52,5 kA
|
I²t bei Aktivierung
|
400000 kA².s
|
Zulässiger Strom
|
400 A
|
Länge
|
1000 mm
|
Höhe
|
85 mm
|
Tiefe
|
45 mm
|
Produktgewicht
|
6,36 kg
|
Typ d. Sammelsch.-Anschlusses
|
M6-Gewindebohrung
|
Anschlussraster
|
Verbindung alle 25 mm
|
Montage
Normen
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Produktzertifizierungen
|
ASTA
|
Mechanische Robustheit
|
Seismische Tests Strukturverstärkung - 2,5G entspricht IEC 60068-2-57
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,800 cm
|
VPE 1 Länge
|
113,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
6,648 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
48
|
VPE 2 Höhe
|
50,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
320,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|