Schneider-Electric
 
LVS04145 Bild- scope
LVS04145
PrismaSeT-P, Linergy BW, Sammelschienenverbindung, 125A,4polig,Länge=230mm
EAN Code EAN Code: 
3606481867384
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Linergy
Baureihe Linergy
Produkt- oder Komponententyp Anschluss
Produktname Linergy BW
Produktname PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse
PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Linergy Linergy BW Sammelschiene
Normen IEC 61439-1, Innengehäuse
IEC 61439-2, Innengehäuse
Produktzertifizierungen ASTA
Zusatzmerkmale
Schaltfeld-Geräte-Verbindung Linergy BS Sammelschiene
Linergy FH Kammsammelschiene
Beschreibung der Pole 4P
PTC_D77176_MGA Schaltfeld - Breite 650 mm
Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm
Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm
Bodenstehendes Gehäuse - Breite 850 mm
Paketgehäuse - Breite 550 mm
Installiertes Gerät Multi 9: NG125
ComPact: INS125
[Ie] Betriebsbemessungstrom 125 A
Material Kupfer
Kunststoff
Farbe Kupfer
Schwarz (RAL 9005)
Länge 230 mm
Produktgewicht 0,42 kg
Menge pro Satz Satz à 4
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,000 cm
VPE 1 Breite 5,000 cm
VPE 1 Länge 24,000 cm
VPE 1 Gewicht 431,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 4,578 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 80
VPE 3 Höhe 28,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 49,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate