|
|
|
LVS04162
PrismaSeT-P, Linergy BS, Kupfersammelschienen, mit Gewindebohrung,250A,4polig,Länge=1000mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Linergy
|
Baureihe
|
Linergy
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sammelschiene
|
Produktname
|
Linergy BS
|
Produktname
|
PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse
PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
|
Beschr. d. Sammelschiene
|
Flachleiste
|
Menge pro Satz
|
Satz à 4
|
Zusatzmerkmale
Installationsrichtung
|
Vertikal, Betriebsstellung: Rückseite
|
Die Installationsbeschreibung
|
Gehäuse - Breite 650 mm
Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm
Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm
Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm
Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
250 A bei 35 °C
|
Nennkurzzeitstrom Icw
|
13 kA (1 s) für 2 Träger
|
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom
|
40 kA
|
Sammelschienen-Querschnitt
|
20 x 5 mm
|
Länge
|
1000 mm
|
Breite
|
20 mm
|
Tiefe
|
5 mm
|
Produktgewicht
|
3,52 kg
|
Farbe
|
Natur
|
Typ d. Sammelsch.-Anschlusses
|
M6-Gewindebohrung
|
Anschlussraster
|
Verbindung alle 25 mm
|
Montage
Normen
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Produktzertifizierungen
|
ASTA
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
109,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
3,476 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
60
|
VPE 2 Höhe
|
29,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
221,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|