Schneider-Electric
 
LVS04265 Bild- scope
LVS04265
PrismaSeT-G, Kabelkanalträger, vertikal,(12Stück)
EAN Code EAN Code: 
3606481866578
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Baureihe PrismaSeT G
PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp Unterstützung
Zubehör / Teilekategorie Kabelkanalzubehör
Zubehör / Teiletyp Kabelkanal
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT PrismaSeT P Kabelkanäle
PrismaSeT PrismaSeT G Kabelkanäle
Produktkompatibilität Vertikale Kabelkanäle
Zusatzmerkmale
Die Installationsbeschreibung Schaltfeld
Wandmontiertes Gehäuse
Bodenstehendes Gehäuse
Gelieferte Ausrüstung Schrauben (Kunststoff)
Montagehalterung Rückseite Funktionsprofile
Befestigungsmodus Durch Klipse
Menge pro Satz Satz à 12
Produktgewicht 0,2 kg
Material Kunststoff
Farbe Weiß (RAL 9001)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,300 cm
VPE 1 Breite 7,800 cm
VPE 1 Länge 43,400 cm
VPE 1 Gewicht 193,000 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 25
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 40,000 cm
VPE 2 Länge 60,000 cm
VPE 2 Gewicht 5,655 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 200
VPE 3 Höhe 73,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 58,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate