Schneider-Electric
 
LVS04404 Bild- scope
LVS04404
PrismaSeT-P, Linergy FC, Einspeiseblock, 3x ComPacT NSX100-250 4pol,mit Anschluss an Sammelschiene Linergy LGY
EAN Code EAN Code: 
3606481870643
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Linergy
Baureihe Linergy
Produkt- oder Komponententyp Geräteabgang
Produktname Linergy FC
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Geliefertes Zubehör Vorgefertigter, flexibler Anschluss an Linergy-Sammelschienen
Zusatzmerkmale
Die Installationsbeschreibung Schaltfeld - Breite 650 mm
Anzahl Geräte 3 (4P)
Beschreibung der Pole 4P
Installiertes Gerät ComPact: fixiert NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
ComPact: fixiert NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
ComPact: fixiert NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
ComPact: fixiert NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
ComPact: fixiert INS250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation
ComPact: fixiert INV250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation
Montagehalterung Montageplatte
Installationsrichtung Horizontal
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 750 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 8 kV
[Ie] Betriebsbemessungstrom 675 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 690 V
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom 50 kA
I²t bei Aktivierung 25000000 A².s
Zulässiger Strom 675 A bei 40 °C
615 A bei 60 °C
570 A bei 70 °C
Anschlüsse - Klemmen Versorgung: biegsame Schienen (Phase / Neutral) , 32 x 5 mm
Abgang: Einschub (Phase / Neutral) , 3 Abgänge
Normen IEC 61439-1
IEC 61439-2
Produktzertifizierungen KEMA
ASEFA
Menge pro Satz Satz à 1
Länge 440 mm
Höhe 132 mm
Tiefe 235 mm
Produktgewicht 8 kg
Farbe Schwarz
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 15,400 cm
VPE 1 Breite 24,500 cm
VPE 1 Länge 46,000 cm
VPE 1 Gewicht 6,630 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 35
VPE 2 Höhe 89,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 241,500 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate