|
|
|
LVS04432
PrismaSeT-P, Verbindung, NSX100-250 4polig,Kipphebel,Stecktechnik,horizontal,mit vertikaler Sammelschiene Linergy LGY
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PrismaSeT
|
Baureihe
|
PrismaSeT P
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Anschluss
|
Produktname
|
PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Normen
|
IEC 61439-2, Innengehäuse
IEC 61439-1, Innengehäuse
|
Produktzertifizierungen
|
ASTA
|
Zusatzmerkmale
Schaltfeld-Geräte-Verbindung
|
Linergy-Sammelschiene
|
Beschreibung der Pole
|
4P
|
PTC_D77176_MGA
|
Schaltfeld - Breite 650 mm
|
Installiertes Gerät
|
ComPact: steckbar NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation
ComPact: steckbar NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation
ComPact: Einschubtechnik NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation
ComPact: Einschubtechnik NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation
ComPact: Einschubtechnik NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation
ComPact: Einschubtechnik NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation
ComPact: steckbar NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation
ComPact: steckbar NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
250 A
|
Sammelschienen-Querschnitt
|
20 x 3 mm
|
Produktgewicht
|
1,54 kg
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Funktionseinheit
|
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSX100 - 160 ohne steckbar Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSX100 - 160 ohne Einschubtechnik Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSX250 ohne steckbar Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSX250 ohne Einschubtechnik Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSX100 - 160 mit steckbar Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSX100 - 160 mit Einschubtechnik Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSX250 mit steckbar Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NSX250 mit Einschubtechnik Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
12,3 cm
|
VPE 1 Breite
|
21,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
31,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,559 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
70
|
VPE 2 Höhe
|
104,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
120,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
BVB
|
Akzeptiert
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|