Schneider-Electric
 
LVS04478 Bild- scope
LVS04478
PrismaSeT-P, Verbindung, MasterPacT MTZ1 06-12/NS630b-1250 4pol,Einschubtechnik,mit vertikaler Sammelschiene Linergy LGY
EAN Code EAN Code: 
3606481867766
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Baureihe PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp Anschluss
Produktname PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie Stromverteilungszubehör
Normen IEC 61439-2, Innengehäuse
IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen ASTA
Zusatzmerkmale
Schaltfeld-Geräte-Verbindung Linergy-Sammelschiene
Beschreibung der Pole 4P
PTC_D77176_MGA Schaltfeld - Breite 650 mm
Schaltfeldtiefe 400 mm: Frontseite
400 + 400 mm: Rückseite
Installiertes Gerät ComPact: Einschubtechnik NS630b - 1000 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation
ComPact: Einschubtechnik NS1250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation
ComPact: Einschubtechnik NS630b - 1000 - Steuerung: Motormechanismus vertikal Installation
ComPact: Einschubtechnik NS1250 - Steuerung: Motormechanismus vertikal Installation
ComPact: Einschubtechnik NS630b - 1000 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation
ComPact: Einschubtechnik NS1250 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation
Masterpact: Einschubtechnik NT06 - 10 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation
Masterpact: Einschubtechnik NT06 - 10 - Steuerung: Motormechanismus vertikal Installation
Masterpact: Einschubtechnik NT12 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation
Masterpact: Einschubtechnik NT12 - Steuerung: Motormechanismus vertikal Installation
[Ie] Betriebsbemessungstrom 1250 A
Sammelschienen-Querschnitt 80 x 10 mm
Produktgewicht 9,94 kg
Menge pro Satz Satz à 1
Funktionseinheit 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1250 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1250 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1250 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1250 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1250 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1250 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS630b - 1000 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS630b - 1000 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS630b - 1000 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS630b - 1000 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS630b - 1000 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS630b - 1000 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT06 - 10 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT06 - 10 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 13
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT06 - 10 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT06 - 10 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT06 - 10 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT06 - 10 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT06 - 10 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT06 - 10 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT12 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT12 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT12 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT12 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT12 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT12 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT12 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT12 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1250 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1250 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1250 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS630b - 1000 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS630b - 1000 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 13
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS630b - 1000 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 13
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13,0 cm
VPE 1 Breite 11,5 cm
VPE 1 Länge 53,5 cm
VPE 1 Gewicht 9,691 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 28
VPE 2 Höhe 38,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 282,0 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate