|
|
|
LVS04484
PrismaSeT-P, Anschlussverlängerung, ComPacT NS630b-1000 4polig,Festeinbau,horizontal
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PrismaSeT
|
Baureihe
|
PrismaSeT P
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Anschlusstransferbaugruppe
|
Produktname
|
PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Normen
|
IEC 61439-2, Innengehäuse
IEC 61439-1, Innengehäuse
|
Produktzertifizierungen
|
ASTA
|
Zusatzmerkmale
Schaltfeld-Geräte-Verbindung
|
Verbindungsübertragungsbaugruppe
|
Beschreibung der Pole
|
4P
|
PTC_D77176_MGA
|
Schaltfeld + Kanal - Breite 650 mm
|
Installiertes Gerät
|
ComPact: fixiert NS630b - 1000 - Steuerung: Kippschalter horizontal Installation
ComPact: fixiert NS630b - 1000 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff horizontal Installation
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
1600 A
|
Sammelschienen-Querschnitt
|
80 x 10 mm
|
Höhe
|
375 mm
|
Breite
|
577 mm
|
Tiefe
|
350 mm
|
Produktgewicht
|
20,06 kg
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Funktionseinheit
|
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld + Kanal ComPact NS630b - 1000 fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 Verbindungsübertragungsbaugruppe 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld + Kanal ComPact NS630b - 1000 fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 Verbindungsübertragungsbaugruppe 8
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
11,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
38,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
64,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
19,589 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
13
|
VPE 2 Höhe
|
52,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
266,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
BVB
|
Akzeptiert
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
PVC-frei
|
Ja
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|