Schneider-Electric
 
LVS04496 Bild- scope
LVS04496
PrismaSeT-P, Verbindung, MasterPacT MTZ2 20-25 4pol,Festeinbau/Einschubtechnik,mit horizontaler Verbindung Linergy LGYE
EAN Code EAN Code: 
3606481867926
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Baureihe PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp Anschluss
Produktname PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Masterpact MasterPact NW
Zubehör / Teilekategorie Stromverteilungszubehör
Normen IEC 61439-2, Innengehäuse
IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen ASTA
Zusatzmerkmale
Schaltfeld-Geräte-Verbindung Verbindungsübertragungsbaugruppe
Beschreibung der Pole 4P
PTC_D77176_MGA Schaltfeld - Breite 650 mm
Schaltfeldtiefe 600 mm: Frontseite
600 + 400 mm: Rückseite
Installiertes Gerät Masterpact: Einschubtechnik NW20 - 25 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation - unten Verbindung
Masterpact: fixiert NW20 - 25 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation - unten Verbindung
[Ie] Betriebsbemessungstrom 2500 A
Länge 580 mm
Menge pro Satz Satz à 1
Funktionseinheit 650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 36
650 mm 1000 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 15
650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 20
650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 28
650 mm 1000 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 17
650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Sammelschiene 36
650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 19
650 mm 1000 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 14
650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 28
650 mm 1000 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16
650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Sammelschiene 36
650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 20
650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 28
650 mm 1000 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 17
650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NW20 - 25 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Sammelschiene 36
650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 19
650 mm 1000 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 14
650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 28
650 mm 1000 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16
650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NW20 - 25 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Sammelschiene 36
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 12,0 cm
VPE 1 Breite 20,0 cm
VPE 1 Länge 61,5 cm
VPE 1 Gewicht 14,967 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 32
VPE 2 Höhe 60,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 490,94 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 445
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate