|
|
|
LVS04536
PrismaSeT-P, Linergy BS, Kupfersammelschienen, horizontal,60x5mm,Länge=2000mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Linergy
|
Baureihe
|
Linergy
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sammelschiene
|
Produktname
|
Linergy BS
|
Produktname
|
PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
|
Beschr. d. Sammelschiene
|
Flachleiste
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Installationsrichtung
|
Horizontal, Betriebsstellung: oben
Horizontal, Betriebsstellung: unten
|
Die Installationsbeschreibung
|
Gehäuse - Breite 650 mm
Gehäuse - Breite 650 + 150 mm
Schaltfeldkanal - Breite 300 mm
Schaltfeldkanal - Breite 400 mm
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
800 A bei 35 °C
|
Nennkurzzeitstrom Icw
|
15 kA (1 s) für 2 Träger
40 kA (1 s) für 3 Träger
|
Zulässiger Strom
|
800 A bei 35 °C: <= IP31
750 A bei 35 °C: > IP31
|
Sammelschienen-Querschnitt
|
60 x 5 mm
|
Länge
|
2000 mm
|
Breite
|
60 mm
|
Tiefe
|
5 mm
|
Produktgewicht
|
6,16 kg
|
Farbe
|
Natur
|
Typ d. Sammelsch.-Anschlusses
|
Ohne Loch
|
Montage
Normen
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Produktzertifizierungen
|
ASTA
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
14,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
215,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
5,812 kg
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
80
|
VPE 2 Höhe
|
29,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
120,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
215,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
493,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|