|
|
|
LVS04561
PrismaSeT-P, Linergy LGYE, Sammelschiene, horizontal und vertikal,800A,Länge=2000mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Linergy
|
Baureihe
|
Linergy
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Profilsammelschiene
|
Produktname
|
Linergy LGYE
|
Produktname
|
PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Zubehör für Schienenverteiler
|
Beschr. d. Sammelschiene
|
Linergy
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Installationsrichtung
|
Horizontal, Betriebsstellung: oben
Horizontal, Betriebsstellung: unten
|
Die Installationsbeschreibung
|
Gehäuse - Breite 650 mm
Gehäuse - Breite 650 + 150 mm
Schaltfeldkanal - Breite 300 mm
Schaltfeldkanal - Breite 400 mm
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
1000 V
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
12 kV (Verschmutzungsgrad: 3)
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
800 A
|
Nennkurzzeitstrom Icw
|
30 kA (1 s) für 2 Träger (horizontal Stellung)
|
Zulässiger Strom
|
800 A bei 35 °C: <= IP31
680 A bei 35 °C: > IP31
|
Länge
|
2000 mm
|
Höhe
|
150 mm
|
Breite
|
60 mm
|
Tiefe
|
23 mm
|
Produktgewicht
|
2,11 kg
|
Farbe
|
Natur
|
Typ d. Sammelsch.-Anschlusses
|
Einzel-T-Schlitz
|
Anschlussraster
|
Freie Anschlussposition
|
Montage
Normen
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Produktzertifizierungen
|
ASTA
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,6 cm
|
VPE 1 Länge
|
210,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,344 kg
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
48
|
VPE 2 Höhe
|
24,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
120,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
202,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
133,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|