|
|
|
LVS04610
PrismaSeT-P, Linergy LGYE, Eckverbindungs-Set, horizontal,630-1600A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Linergy
|
Baureihe
|
Linergy
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Verbindungsset
|
Produktname
|
Linergy LGYE
|
Produktname
|
PrismaSeT PrismaSeT P rechtwinkliges Set
Linergy Linergy LGYE Sammelschiene
|
Normen
|
IEC 60439-1, Innengehäuse
IEC 60439-2, Innengehäuse
|
Produktzertifizierungen
|
ASTA
|
Zusatzmerkmale
PTC_D77176_MGA
|
Schaltfeld - Breite 650 mm
|
Schaltfeldtiefe
|
400 mm
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
1600 A
|
Material
|
Kupfer
|
Menge pro Satz
|
Satz à 4
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6 cm
|
VPE 1 Breite
|
14 cm
|
VPE 1 Länge
|
19 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,804 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
BVB
|
Akzeptiert
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
PVC-frei
|
Ja
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
74
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|