Schneider-Electric
 
LVS04636 Bild- scope
LVS04636
PrismaSeT-P, Linergy LGY, Verbindung, vertikale Sammelschiene Linergy LGY horizontale Sammelschiene Linergy BS 80x10mm
EAN Code EAN Code: 
3606481868053
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Linergy
Baureihe Linergy
Produkt- oder Komponententyp Anschluss
Produktname Linergy LGY
Produktname PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Linergy Linergy LGY Sammelschiene
Zubehör / Teilekategorie Stromverteilungszubehör
Normen IEC 61439-2, Innengehäuse
IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen ASTA
Zusatzmerkmale
Schaltfeld-Geräte-Verbindung Linergy-Sammelschiene
10 mm horizontale Sammelschiene
Vertikale Sammelschiene
Beschreibung der Pole 3P
4P
PTC_D77176_MGA Schaltfeld - Breite 400 mm
Installiertes Gerät ComPact: fixiert NS630b - 1000 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation
ComPact: fixiert NS1250 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation
ComPact: fixiert NS630b - 1000 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation
ComPact: fixiert NS1250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation
ComPact: fixiert NS630b - 1000 - Steuerung: Motormechanismus vertikal Installation
ComPact: fixiert NS1250 - Steuerung: Motormechanismus vertikal Installation
ComPact: fixiert NS1600 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation
ComPact: fixiert NS1600 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation
ComPact: fixiert NS1600 - Steuerung: Motormechanismus vertikal Installation
Masterpact: fixiert NT06 - 10 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation
Masterpact: fixiert NT12 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation
Masterpact: Einschubtechnik NT06 - 10 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation
Masterpact: Einschubtechnik NT12 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation
Masterpact: fixiert NT16 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation
Masterpact: Einschubtechnik NT16 - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation
[Ie] Betriebsbemessungstrom 1600 A
Produktgewicht 1,52 kg
Menge pro Satz Satz à 1
Funktionseinheit 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1250 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1250 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1250 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1250 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1250 fixiert Motormechanismus vertikal 3P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1250 fixiert Motormechanismus vertikal 4P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1600 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1600 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1600 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1600 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1600 fixiert Motormechanismus vertikal 3P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS1600 fixiert Motormechanismus vertikal 4P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS630b - 1000 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS630b - 1000 fixiert Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS630b - 1000 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS630b - 1000 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS630b - 1000 fixiert Motormechanismus vertikal 3P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPact NS630b - 1000 fixiert Motormechanismus vertikal 4P 1 direkt 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT06 - 10 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT06 - 10 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT12 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT12 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT16 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 36
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Masterpact NT16 fixiert Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 36
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,5 cm
VPE 1 Breite 10 cm
VPE 1 Länge 10 cm
VPE 1 Gewicht 1,143 kg
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 9,414 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
PVC-frei Ja
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate