|
|
|
LVS04637
PrismaSeT-P, Linergy BS, Verbindung, vertikale Sammelschiene Linergy BS horizontale Sammelschiene Linergy BS 100x10mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Linergy
|
Baureihe
|
Linergy
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Anschlussplatte
|
Produktname
|
Linergy BS
|
Produktname
|
PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Linergy Linergy BS Sammelschiene
|
Normen
|
IEC 61439-2, Innengehäuse
IEC 61439-1, Innengehäuse
|
Produktzertifizierungen
|
ASTA
|
Zusatzmerkmale
Schaltfeld-Geräte-Verbindung
|
10 mm horizontale Sammelschiene
Vertikale Sammelschiene
|
Beschreibung der Pole
|
4P
3P
|
PTC_D77176_MGA
|
Schaltfeld - Breite 650 mm
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
3200 A
|
Produktgewicht
|
1,3 kg
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5 cm
|
VPE 1 Breite
|
8 cm
|
VPE 1 Länge
|
14 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,302 kg
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
7
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,363 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
168
|
VPE 3 Höhe
|
56 cm
|
VPE 3 Breite
|
80 cm
|
VPE 3 Länge
|
120 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
238 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
BVB
|
Akzeptiert
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
PVC-frei
|
Ja
|
Halogengehalt Leistung
|
Halogenfreie Kunststoffteile
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|