|
|
|
LVS04678
PrismaSeT-P, Linergy LGYE/BS, Sammelschienenträger, frei für Schranktiefe=600mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Linergy
|
Baureihe
|
Linergy BS
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Sammelschienenhalterung
|
Produktname
|
PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Linergy Linergy BS Sammelschiene
Linergy Linergy LGYE Sammelschiene
|
Produktspezifische Anwendung
|
Als Halterung für Sammelschiene mit 10 mm Stärke
|
Zusatzmerkmale
Schaltfeld-Geräte-Verbindung
|
Linergy LGYE horizontal Sammelschiene - freie Montage
Linergy BS horizontal Sammelschiene - freie Montage
|
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung
|
Gehäuse
|
Schranktiefe
|
600 mm
|
Produktbestimmung
|
Für das Gerüst
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
46,400 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,353 kg
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,692 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
60
|
VPE 3 Höhe
|
103,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
103,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
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
PVC-frei
|
Ja
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|