|
|
|
LVS04766
PrismaSeT-P, Linergy LGY, Schrauben+Muttern+Scheiben, für Schienenanschluss M8x25,(20Stück)
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Linergy
|
Baureihe
|
Linergy
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Befestigungsmaterial
|
Produktname
|
Linergy LGY
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Befestigungszubehör
|
Produktname
|
Linergy Linergy LGYE Sammelschiene
Linergy Linergy LGY Sammelschiene
PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
|
Schaltfeld-Geräte-Verbindung
|
Linergy-Sammelschiene
Kabelschuh
|
Geliefertes Zubehör
|
1 Mutter
1 Kontaktscheibe
|
Zusatzmerkmale
Die Installationsbeschreibung
|
Gehäuse
|
ISO-Gewinde
|
M8
|
Menge pro Satz
|
Satz à 20
|
Länge
|
25 mm
|
Farbe
|
Natur
|
Produktgewicht
|
0,4 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
411,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,506 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
640
|
VPE 3 Höhe
|
70,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
287,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
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
PVC-frei
|
Ja
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|