Schneider-Electric
 
LVS04773 Bild- scope
LVS04773
PrismaSeT-P, Linergy LGY, Beilagscheibe, M8 mit Durchmesser 24mm,(20Stück)
EAN Code EAN Code: 
3606481885692
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Linergy
Baureihe Linergy
Produkt- oder Komponententyp Flache Unterlegscheibe
Produktname Linergy LGY
Zubehör / Teilekategorie Befestigungszubehör
Produktname Linergy Linergy LGY Sammelschiene
PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Zusatzmerkmale
Die Installationsbeschreibung Schaltfeld
ISO-Gewinde M8
Außendurchmesser 24 mm
Menge pro Satz Satz à 20
Farbe Natur
Produktgewicht 0,12 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,4 cm
VPE 1 Breite 2,4 cm
VPE 1 Länge 4,4 cm
VPE 1 Gewicht 129 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 2,799 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 160
VPE 3 Höhe 28,4 cm
VPE 3 Breite 80 cm
VPE 3 Länge 120 cm
VPE 3 Gewicht 34,5 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate