Schneider-Electric
 
LVS04783 Bild- scope
LVS04783
PrismaSeT-P, Linergy BS, Schrauben+Muttern+Scheiben, für Schienenanschluss,M8x25,(20Stück)
EAN Code EAN Code: 
3606481885739
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Linergy
Baureihe Linergy
Produkt- oder Komponententyp Befestigungsmaterial
Produktname Linergy BS
Zubehör / Teilekategorie Befestigungszubehör
Produktname Linergy Linergy BS Sammelschiene
PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Geliefertes Zubehör 2 Kontaktscheiben
1 Mutter
Zusatzmerkmale
Die Installationsbeschreibung Schaltfeld
ISO-Gewinde M8
Menge pro Satz Satz à 20
Länge 25 mm
Farbe Natur
Produktgewicht 0,46 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,8 cm
VPE 1 Breite 5,4 cm
VPE 1 Länge 11,0 cm
VPE 1 Gewicht 460,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 9,46 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate