|
|
|
LVS04926
PrismaSeT-P, Schottung, Form 1,für Verbindung Schaltgeräte mit vertikaler Sammelschiene,Breite=650mm,Tiefe=600mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PrismaSeT
|
Baureihe
|
PrismaSeT P
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckung für Anschlüsse
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Isolationszubehör
|
Produktname
|
Linergy Linergy BS Sammelschiene
PrismaSeT PrismaSeT P Rahmen
|
Gehäuse-Einteilungsform
|
Form 1
|
Zusatzmerkmale
Die Installationsbeschreibung
|
Schaltfeld - Breite 650 mm, Tiefe 600 mm
Schaltfeld - Breite 650 mm, Tiefe 600 + 400 mm
|
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)
|
4
|
Installiertes Gerät
|
Horizontal Anschluss für NW
Horizontal Anschluss für NT
Horizontal Anschluss für NS630b - 1600
Horizontal Anschluss für NS1600b - 3200
Horizontal Anschluss für INS630b - 2500
Horizontal Anschluss für INV630b - 2500
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Breite
|
573 mm
|
Produktgewicht
|
2,16 kg
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
Strukturiert
|
Beschichtung
|
Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
42,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
68,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,980 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
96,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
130,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
BVB
|
Akzeptiert
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
PVC-frei
|
Ja
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|