|
|
|
LVS04973
PrismaSeT-P, Schottung, Form 2,horizontale Sammelschiene Linergy LGYE 630-2500A,Breite=300mm,Tiefe=400mm,Höhe=3Module
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PrismaSeT
|
Baureihe
|
PrismaSeT P
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckung
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Isolationszubehör
|
Produktname
|
PrismaSeT PrismaSeT P Rahmen
|
Gehäuse-Einteilungsform
|
Form 2
|
Zusatzmerkmale
Die Installationsbeschreibung
|
Kanal - Breite 300 mm, Tiefe 400 mm
|
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)
|
3
|
Installiertes Gerät
|
Horizontal Sammelschiene
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Höhe
|
150 mm
|
Produktgewicht
|
1,62 kg
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
Strukturiert
|
Beschichtung
|
Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
31,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
34,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,354 kg
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,059 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
BVB
|
Akzeptiert
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
PVC-frei
|
Ja
|
Halogengehalt Leistung
|
Halogenfreie Kunststoffteile
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|