Schneider-Electric
 
LVS04986 Bild- scope
LVS04986
PrismaSeT-P, Schottung, Form 2,horizontale Sammelschiene Linergy LGYE 630-2500A,Breite=650mm,Tiefe=600mm,Höhe=3Module
EAN Code EAN Code: 
3606481880505
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Baureihe PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp Abdeckung
Zubehör / Teilekategorie Isolationszubehör
Produktname PrismaSeT PrismaSeT P Rahmen
Gehäuse-Einteilungsform Form 2
Zusatzmerkmale
Die Installationsbeschreibung Schaltfeld - Breite 650 mm, Tiefe 600 mm
Installiertes Gerät Horizontal Sammelschiene
Menge pro Satz Satz à 1
Höhe 150 mm
Breite 650 mm
Produktgewicht 3,02 kg
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Strukturiert
Beschichtung Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe Weiß (RAL 9003)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,7 cm
VPE 1 Breite 35,0 cm
VPE 1 Länge 57,5 cm
VPE 1 Gewicht 2,989 kg
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 60,0 cm
VPE 2 Gewicht 12,575 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 48
VPE 3 Höhe 102,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 120,0 cm
VPE 3 Gewicht 164,5 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Halogengehalt Leistung Halogenfreie Kunststoffteile
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate