Schneider-Electric
 
LVS08406 Bild- scope
LVS08406
PrismaSeT-P, Grundgerüst, Breite=650mm,Tiefe=400mm,Höhe=2000mm
EAN Code EAN Code: 
3606481879196
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Baureihe PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp Rahmen
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Geliefertes Zubehör Vier Kreuzstücke
Befestigungsmaterial
Kombinationsset für Anreihung nebeneinander
Zwei Rahmen
Zusätzliche Informationen Kann Seite an Seite und Rückseite an Rückseite kombiniert werden
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Schaltfeld - Breite 650 mm
Menge pro Satz Satz à 1
Höhe 2000 mm
Breite 650 mm
Tiefe 400 mm
Produktgewicht 18,6 kg
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Strukturiert
Beschichtung Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe Weiß (RAL 9003)
Montage
Normen IEC 62208
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,500 cm
VPE 1 Breite 42,500 cm
VPE 1 Länge 204,000 cm
VPE 1 Gewicht 18,824 kg
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 101,000 cm
VPE 2 Breite 120,000 cm
VPE 2 Länge 202,000 cm
VPE 2 Gewicht 400,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate