Schneider-Electric
 
LVS08433 Bild- scope
LVS08433
PrismaSeT-P, Dach, IP30,Breite=300mm,Tiefe=400mm
EAN Code EAN Code: 
3606481877253
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Baureihe PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp Dach
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Geräteanwendung Niederspannungs-Energieverteilung
Gehäusetyp Metallgehäuse
Die Installationsbeschreibung Schaltfeldkanal - Breite 300 mm, Tiefe 400 mm
Normen IEC 61439-1 für Gehäuse
IEC 61439-2 für Gehäuse
Produktzertifizierungen ASTA
Zusatzmerkmale
Material Behandeltes Stahlblech
Beschichtung Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit Strukturiert
Matt
Farbe Weiß (RAL 9003)
Spezielle Farboptionen Ja
Breite 300 mm
Tiefe 400 mm
Produktgewicht 1,36 kg
Menge pro Satz Satz à 1
Montage
Schutzart (IP) IP30 für Gehäuse
Schutzart (IK) IK08
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,500 cm
VPE 1 Breite 40,500 cm
VPE 1 Länge 40,500 cm
VPE 1 Gewicht 1,474 kg
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 35,000 cm
VPE 2 Breite 81,500 cm
VPE 2 Länge 124,000 cm
VPE 2 Gewicht 56,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate