Schneider-Electric
 
LVS08476 Bild- scope
LVS08476
PrismaSeT-P, Dach, für Lüfter,IP31,Breite=650mm,Tiefe=400mm
EAN Code EAN Code: 
3606481884534
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Baureihe PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp Belüftetes Dach
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
Geräteanwendung Niederspannungs-Energieverteilung
Gehäusetyp Metallgehäuse
Die Installationsbeschreibung Schaltfeld - Breite 650 mm, Tiefe 400 mm
Normen IEC 61439-1 für Gehäuse
IEC 61439-2 für Gehäuse
Produktzertifizierungen ASTA
Zusatzmerkmale
Material Behandeltes Stahlblech
Beschichtung Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Strukturiert
Farbe Weiß (RAL 9003)
Spezielle Farboptionen Ja
Breite 650 mm
Tiefe 400 mm
Produktgewicht 3,82 kg
Menge pro Satz Satz à 1
Montage
Schutzart (IP) IP30 für Gehäuse
Schutzart (IK) IK08
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,500 cm
VPE 1 Breite 41,000 cm
VPE 1 Länge 81,000 cm
VPE 1 Gewicht 2,584 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 15
VPE 2 Höhe 47,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 51,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate