|
|
|
LVS08497
PrismaSeT-P, Kabeleinführungsplatte, 2-teilig,IP30,Breite=650+150mm,Tiefe=400mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PrismaSeT P
|
Baureihe
|
PrismaSeT
|
Kompatible Produktfamilie
|
PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stopfbuchsenplatte
|
Produktkompatibilität
|
IP31-Gehäuse
|
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschr.
|
Schaltfeld + Kanal - Breite 650 + 150 mm
|
Typ der Durchführungsplatte
|
Zweiteilige Stopfbuchsenplatte
|
Material
|
Behandeltes Stahlblech
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Breite
|
800 mm
|
Tiefe
|
400 mm
|
Produktgewicht
|
3,92 kg
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Strukturiert
Matt
|
Beschichtung
|
Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
21,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
72,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
3,943 kg
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
16,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
53,500 cm
|
VPE 2 Länge
|
81,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
20,660 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
40
|
VPE 3 Höhe
|
78,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
175,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
BVB
|
Akzeptiert
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
PVC-frei
|
Ja
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|