Schneider-Electric
 
LVS08514 Bild- scope
LVS08514
PrismaSeT-P, Volltür, IP30,IK10,Breite=400mm
EAN Code EAN Code: 
3606481878670
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Baureihe PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp Tür
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfelddurchführung
Geliefertes Zubehör Tür
Griff
Schlüsselschalter (Schlüssel 405)
Anderer Schlüsselschalter und Einsatz separat zu bestellen
2 Scharnier
Gehäusemontage Bodenstehend
Art der Tür Einfach
Schutzart (IP) IP30
Zusatzmerkmale
Die Installationsbeschreibung Schaltfeldkanal - Breite 400 mm
Türöffnungsseite Reversibel
Anzahl der Schlösser 2
Türöffnungswinkel 120°
Anzahl der vertikalen Module (50 mm) 36
Gehäusematerial Behandeltes Stahlblech
Menge pro Satz Satz à 1
Höhe 1925 mm
Breite 400 mm
Tiefe 30 mm
Produktgewicht 12,44 kg
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Strukturiert
Farbe Weiß (RAL 9003)
Montage
Schutzart (IK) IK08 entspricht EN/IEC 62262
Normen IEC 61439-2
IEC 61439-1
Beschichtung Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,0 cm
VPE 1 Breite 46,5 cm
VPE 1 Länge 198,5 cm
VPE 1 Gewicht 13,65 kg
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 85,0 cm
VPE 2 Breite 120,0 cm
VPE 2 Länge 202,0 cm
VPE 2 Gewicht 293,0 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 5868427b-f1fb-44fa-a499-b68313ef1f4e
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate