Schneider-Electric
 
LVS08585 Bild- scope
LVS08585
PrismaSeT-P, Frontplattenscharnier-Set
EAN Code EAN Code: 
3606481868329
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Baureihe PrismaSeT P
PrismaSeT G
Produkt- oder Komponententyp Scharnier-Bausatz
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT PrismaSeT P Blende
PrismaSeT PrismaSeT G Blende
Geliefertes Zubehör 2 Scharniere
Zusatzmerkmale
Die Installationsbeschreibung Schaltfeld
Wandmontiertes Gehäuse
Bodenstehendes Gehäuse
Menge pro Satz Satz à 1
Produktgewicht 0,08 kg
Material Metall-Legierung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,5 cm
VPE 1 Breite 8,6 cm
VPE 1 Länge 13,0 cm
VPE 1 Gewicht 83,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,5 cm
VPE 2 Breite 14,5 cm
VPE 2 Länge 23,5 cm
VPE 2 Gewicht 914,0 g
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 480
VPE 3 Höhe 32,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 120,0 cm
VPE 3 Gewicht 55,5 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate