Schneider-Electric
 
LVS08608 Bild- scope
LVS08608
PrismaSeT-P, Grundgerüst, Breite=800mm,Tiefe=600mm,Höhe=2000mm
EAN Code EAN Code: 
3606481879301
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PrismaSeT
Baureihe PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp Rahmen
Kompatible Produktfamilie PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Geliefertes Zubehör Vier Kreuzstücke
Befestigungsmaterial
Kombinationsset für Anreihung nebeneinander
Zwei Rahmen
Zusätzliche Informationen Sammelschienenkammer kann links oder rechts sein
Kann Seite an Seite und Rückseite an Rückseite kombiniert werden
Zusatzmerkmale
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung Schaltfeld - Breite 800 mm
Menge pro Satz Satz à 1
Höhe 2000 mm
Breite 800 mm
Tiefe 600 mm
Produktgewicht 25,2 kg
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Strukturiert
Beschichtung Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe Weiß (RAL 9003)
Montage
Normen IEC 62208
Mechanische Robustheit Seismische Tests Strukturverstärkung - 2G entspricht IEC 60068-2-57
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,000 cm
VPE 1 Breite 62,500 cm
VPE 1 Länge 204,000 cm
VPE 1 Gewicht 26,461 kg
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 16
VPE 2 Höhe 83,000 cm
VPE 2 Breite 125,000 cm
VPE 2 Länge 204,000 cm
VPE 2 Gewicht 450,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
Nachhaltige Verpackung Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
PVC-frei Ja
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate