|
|
|
LVS08653
PrismaSeT-P, Dach, IP55,Breite=300mm,Tiefe=600mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PrismaSeT
|
Baureihe
|
PrismaSeT P
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Dach
|
Kompatible Produktfamilie
|
PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse
|
Geräteanwendung
|
Niederspannungs-Energieverteilung
|
Gehäusetyp
|
Metallgehäuse
|
Die Installationsbeschreibung
|
Schaltfeldkanal - Breite 300 mm, Tiefe 600 mm
|
Normen
|
IEC 61439-1 für Gehäuse
IEC 61439-2 für Gehäuse
|
Produktzertifizierungen
|
ASTA
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Behandeltes Stahlblech
|
Beschichtung
|
Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Strukturiert
Matt
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Spezielle Farboptionen
|
Ja
|
Breite
|
300 mm
|
Tiefe
|
600 mm
|
Produktgewicht
|
2,1 kg
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP55 für Gehäuse
|
Schutzart (IK)
|
IK10
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
32,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
62,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,182 kg
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
54,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
125,5 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
98,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
BVB
|
Akzeptiert
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Nachhaltige Verpackung
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
PVC-frei
|
Ja
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|